Cavo di connessione per FLT-ISG-100-EX, lunghezza 200 mm.
Spinterometro di sezionamento
Con i nostri spinterometri di sezionamento proteggete la vostra flangia di isolamento dai danni causati dalle sovratensioni. Evitate i guasti, i tempi morti e persino le perdite nelle pipeline e proteggete le sensibili flange di isolamento da scariche. Lo spinterometro di sezionamento assicura la compensazione del potenziale con protezione da fulmini e scarica in modo sicuro la sovratensione, garantendo un funzionamento sicuro della pipeline.
Spinterometro di sezionamento per l'area Ex con guaina in plastica e viti filettate di connessione M10. Per il collegamento indiretto/la messa a terra di parti dell'impianto separate in presenza di correnti atmosferiche.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 22 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 11 mm.
Piastra per il montaggio dello spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 26 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 36 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 48 mm.
Piastra per il montaggio dello spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 42 mm.
Piastra per il montaggio dello spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 22 mm.
Piastra per il montaggio dello spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 36 mm.
I vantaggi
- Massima protezione grazie alla massima classe di portata di corrente dei fulmini H
- Vita lunga in condizioni estreme grazie a una elevata resistenza alla corrosione
- Protezione ottimale, tensione d'innesto sintonizzata su set di isolamento per flange
- Utilizzabile in maniera versatile grazie all'omologazione globale per zone a potenziale rischio di esplosione
Flangia isolante con spinterometro di sezionamento
Circuito equipotenziale di protezione dai fulmini per le condotte
Un'operatività di lunga durata è indispensabile per il funzionamento economicamente efficiente delle condotte. Per la protezione dalla ruggine vengono impiegati sistemi attivi anticorrosione. Per l'esercizio regolare, questi richiedono l'isolamento dei tubi metallici dal potenziale di terra.
Per proteggere l'isolamento di tubi e flange isolanti contro eventuali danni da sovratensione vengono utilizzati degli spinterometri di sezionamento. In caso di sovratensioni lo spinterometro di sezionamento sviluppa una bassa impedenza e devia la tensione. In tal modo viene garantito il circuito equipotenziale della protezione dai fulmini. Grazie alla classe di portata di corrente dei fulmini H (secondo IEC 52561-3) vengono condotte a terra in modo sicuro anche le correnti da fulmine potenti.
Spinterometro di sezionamento con materiale di montaggio
Collegamenti resistenti alla corrente impulsiva
Poiché i fulmini scaricano elevate correnti sui materiali, anche gli accessori devono essere in grado di supportare tali carichi.
Per tale ragione tutti i componenti degli accessori per il collegamento con gli spinterometri di sezionamento FLT-ISG di Phoenix Contact sono dotati di adeguata capacità di dispersione.
Durante l'installazione di spinterometri di sezionamento, utilizza accessori collaudati per evitare pericoli causati da eventuali scintille nelle zone a potenziale rischio di esplosione.