FLT-ISG-100-EX
-
Spinterometro di sezionamento
2905579
Spinterometro di sezionamento per l'area Ex con guaina in plastica e viti filettate di connessione M10. Per il collegamento indiretto/la messa a terra di parti dell'impianto separate in presenza di correnti atmosferiche.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Connessione: vite (DIN 933), M10x25, apertura: 17 mm, rondella elastica (DIN 7980), dimensione: 10 |
| Classe di resistenza alla corrente di scarica | H |
| Tipo | Modulo a vite |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Flangia | |
| Collegamento | Perno di collegamento |
| Filettatura | M10 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 100 mm +2 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 45,50 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | TPE-S |
| Materiale Perno di collegamento | CuZn/galv. Sn |
| Materiale | Niro A2 |
| FSt/galv. Zn |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 100 kA |
| Corrente impulsiva di scarica Iimp (10/350) μs | 100 kA |
| Tensione d'eccitazione alternata Uaw | ≤ 0,5 kV |
| Tensione alternata massima sopportata nominale UwAC | 250 V AC |
| Tensione continua massima supportata nominale UwDC | 354 V DC |
| Tensione impulsiva di eccitazione nominale Ur imp | ≤ 1,25 kV |
| Corrente alternata di dispersione nominale | 500 A / 0,2 s (a 50/60 Hz, corrente dispersa max. in caso di tensione esterna sul luogo di installazione) |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 (secondo IEC 60529) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (a norma DIN ISO 60068-2-30 processo 1) |
| Conformità/Omologazioni | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
| II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
| IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
| Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 | |
| Norme/disposizioni | EN 62561-3 |
| Nota | 2017 |
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0 |
| Nota | 2017 |
| Norme/disposizioni | EN IEC 60079-0 |
| Nota | 2018 |
| Norme/disposizioni | IEC 60079-1 |
| Nota | 2014 |
| Norme/disposizioni | EN 60079-1 |
| Nota | 2014 |
| Norme/disposizioni | IEC 60079-31 |
| Nota | 2013 |
| Norme/disposizioni | EN 60079-31 |
| Nota | 2014 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Codice articolo | 2905579 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1134 |
| Codice prodotto | CL1134 |
| GTIN | 4055626002446 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 290.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 285.4 g |
| Numero tariffa doganale | 73269000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27170602 |
| ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 23.877 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
FLT-ISG-PL-11 - Piastra di montaggio 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - Piastra di montaggio 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - Piastra di montaggio 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - Piastra di montaggio 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - Piastra di montaggio 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - Piastra di montaggio 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - Piastra di montaggio 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - Piastra di montaggio 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - Piastra di montaggio 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - Staffa di fissaggio 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - Staffa di fissaggio 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - Staffa di fissaggio 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - Staffa di fissaggio 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - Staffa di fissaggio 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - Staffa di fissaggio 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - Staffa di fissaggio 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - Staffa di fissaggio 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - Staffa di fissaggio 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - Staffa di fissaggio 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - Staffa di fissaggio 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - Staffa di fissaggio 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - Staffa di fissaggio 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - Cavo di collegamento 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - Cavo di collegamento 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - Cavo di collegamento 2905591
I vantaggi
Utilizzo in ambienti ostili grazie alla robusta struttura
Idoneità all'impiego in zone a potenziale rischio di esplosione grazie alle adeguate omologazioni
Montaggio semplificato grazie alla tecnologia di connessione standardizzata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen