Stampante, Stampante monocromatica UV a getto d'inchiostro per card, con elaborazione automatica dei materiali, guida intuitiva per l'utente tramite il display della stampante, scambio di dati tramite interfaccia OPC UA e software di siglatura, per la siglatura di schede UC e UCT, strisce UM e marcatori metallici, peso: 11 kg, larghezza: 570 mm, altezza: 253 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Stampante UV LED
L'innovativa stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD si distingue per l'efficiente siglatura di materiali in formato card in plastica e metallo. La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR consente di stampare materiali in multicolore CMYK.
Cartuccia di pulizia, Cartuccia di pulizia di ricambio, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54), EMLP-AL (75,6X54), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Cartuccia di pulizia, per la sostituzione, compatibile con la BLUEMARK E.CARD
Cartuccia colorata, Cartuccia d'inchiostro con testina di stampa, compatibile con BLUEMARK E.CARD, per la sostituzione, colore: nero (RAL 9005), Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Cartuccia colorata, Cartuccia d'inchiostro con testina di stampa, compatibile con BLUEMARK E.CARD, per la sostituzione, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
L'estensione della garanzia può essere abbinata solo all'acquisto di una nuova stampante BLUEMARK E.CARD ed estende la garanzia da 24 a 60 mesi.
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (70X40), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Cartuccia colorata, Inchiostro UV di ricambio; 23 ml, colore: nero (RAL 9005), Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
I vantaggi
- Qualità di stampa e durata ottimali grazie alla polimerizzazione con luce UV
- Processo di stampa efficiente grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
- Idoneità all'elaborazione di grandi volumi di stampa e all'uso industriale continuo
- Realizzazione intuitiva di progetti di stampa estesi con il software MARKING system
- Stampa di materiali di siglatura in bianco e nero e a colori
Nuovi prodotti
Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV
Siglatura efficiente del materiale in formato card
La stampante per materiale in formato card BLUEMARK E.CARD si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie a un sistema di inchiostri modulare, la stampante a getto d'inchiostro UV necessita di poca manutenzione e consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici.
Caratteristiche principali
- Stampante a getto d'inchiostro UV monocromatica per materiale in formato card
- Tecnologia di stampa a getto d'inchiostro termico con polimerizzazione UV
- Siglatura di materiale in formato card UC e UCT, strisce UM e marker metallici
- Alimentazione automatica del materiale
- Interfacce: USB, Ethernet e Wi-Fi
I vantaggi
- Fino al 40% di risparmio di tempo grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
- Siglatura ottimizzata per l'applicazione grazie al sistema di inchiostri modulare
- Risultati di stampa ottimali grazie all'innovativa combinazione di tecnologia TIJ e inchiostro UV LED
- Funzionamento semplice grazie a una guida intuitiva per l'utente e a soluzioni software efficienti
- Manutenzione ridotta grazie alla semplice sostituzione dell'intero sistema di inchiostri per ogni cartuccia
BLUEMARK E.CARD Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV
BLUEMARK E.CARD fissa nuovi standard nella siglatura industriale. Si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia a getto d'inchiostro termico e inchiostri a polimerizzazione UV LED, la stampante consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici. La sostituzione regolare della cartuccia d'inchiostro, compresa la testina di stampa, riduce al minimo i costi di manutenzione. Il software di siglatura rende semplice e intuitiva la pianificazione e il monitoraggio dei lavori di stampa. Il display della stampante fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulla periferica e sullo stato di stampa.
BLUEMARK ID COLOR Stampante UV LED flessibile
La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR etichetta materiali di siglatura con stampa monocromatica e multicolore CYMK. I materiali in formato card e mat, così come le targhette in alluminio, vengono stampati in modo rapido e semplice da stampanti versatili. Grazie alla tecnologia UV LED altamente resistente, i materiali resistono allo strofinamento e ai graffi e impiegabili immediatamente. Il funzionamento è intuitivo e consente di risparmiare tempo grazie al software di siglatura integrato o inserendo i dati direttamente tramite il display touch a colori della stampante.