BLUEMARK E.CARD

Siglatura efficiente di materiale in formato card con l'innovativa stampante a getto d'inchiostro UV
BLUEMARK E.CARD su un banco di lavoro nel reparto di produzione

Innovativa stampante a getto d'inchiostro UV

La siglatura chiara di tutti i dispositivi, componenti e circuiti elettrici in un ambiente industriale rappresenta una sfida importante per i costruttori di quadri elettrici e di impianti esistenti. Le normative specificano chiaramente le regole sulla protezione di persone e macchine che devono essere rispettate da coloro che si occupano di produrre quadri elettrici e impianti. La serie di norme IEC 61436, ad esempio, specifica i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dai quadri elettrici a bassa tensione.

Persona che sigla i materiali in formato card con la stampante a getto d'inchiostro UV sul banco di lavoro

Inoltre, la norma EN IEC 81346 specifica come dovrebbe essere un sistema di designazioni di riferimento standardizzato durante il ciclo di vita di un impianto industriale. La siglatura univoca contribuisce a garantire che tutti i componenti possano essere identificati in qualsiasi momento. In tal modo si semplifica il funzionamento e la manutenzione dell'impianto e si velocizzano gli interventi di assistenza. Esistono numerosi requisiti specifici a seconda dell'area di applicazione della siglatura e delle condizioni ambientali associate.

BLUEMARK E.CARD fissa nuovi standard nella siglatura industriale. Si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie al sistema di inchiostri modulare, la stampante a getto d'inchiostro UV consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici. È pertanto particolarmente adatta all'impiego nella costruzione di quadri elettrici e macchine.

I vantaggi

  • Fino al 40% di risparmio di tempo rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro UV a caricamento manuale
  • Processi di siglatura altamente efficienti e soluzioni di siglatura ottimizzate grazie a un sistema di inchiostri modulare
  • Risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici grazie all'innovativa combinazione di tecnologia TIJ e inchiostro UV LED
  • Funzionamento semplice grazie alla guida intuitiva visualizzata sul display della stampante, allo scambio di dati supportato dalla rete tramite l'interfaccia OPC UA e al software di siglatura
  • Manutenzione ridotta grazie alla semplice sostituzione dell'intero sistema di inchiostri per ogni cartuccia
Stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD
Innovativo ed efficiente

BLUEMARK E.CARD rende la stampa industriale di materiale in formato card più efficiente e veloce rispetto al passato. Nella brochure troverai informazioni complete sulla stampante a getto d'inchiostro UV. Lasciati sorprendere della combinazione unica di inchiostro a polimerizzazione UV LED e tecnologia a getto d'inchiostro termico a bassa manutenzione.

Vai alla brochure
Persona che sigla i materiali in formato card con BLUEMARK E.CARD in una postazione di lavoro
Addetto che rimuove i materiali in formato card siglati dalla stampante a getto d'inchiostro UV

Alta efficienza

La stampante a getto d'inchiostro UV lavora i materiali in formato card utilizzando un sistema di trasporto automatizzato. Dopo aver inserito una pila di materiale, le card vengono automaticamente stampate e impilate per essere rimosse dopo la stampa. I materiali non ordinati vengono rilevati e siglati in base al rispettivo progetto di stampa. La stampante a getto d'inchiostro UV convince per le dimensioni compatte e l'elevato volume di stampa. Il caricatore consente un risparmio di tempo fino al 40% rispetto alle stampanti con lavorazione manuale dei materiali.

Siglatura di alta qualità su materiale in formato card in plastica e metallo

Siglatura di elevata qualità

BLUEMARK E.CARD sigla i materiali in formato card grazie a una combinazione innovativa di tecnologia a getto d'inchiostro termico (TIJ) e inchiostri UV LED. La tecnologia TIJ consente un'elevata risoluzione di stampa. Con l'aiuto del rilevamento automatico del materiale, la stampante determina una composizione di inchiostro adatta al materiale di base e stampa utilizzando parametri di siglatura specifici. Il sistema di inchiostri modulare produce caratteri tipografici fini e nitidi. Grazie all'intensa polimerizzazione dell'inchiostro con la luce UV, le marcature sono a prova di sbavature e graffi e resistono alle sostanze chimiche.

Selezione dei materiali in formato card per la siglatura con BLUEMARK E.CARD

Siglatura ottimizzata per l'applicazione

Le aree di applicazione della siglatura industriale vanno dai quadri elettrici protetti alle macchine e agli impianti in cui le siglature sono esposte a fattori chimici e meccanici. Grazie al sistema di inchiostri modulare, BLUEMARK E.CARD produce risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici. Qualunque siano le tue esigenze di siglatura industriale, BLUEMARK E.CARD combina un'efficienza particolarmente elevata nella lavorazione di materiali UCT (policarbonato) e una siglatura altamente resistente con materiali UC (poliammide) e cartellini in metallo.

Cartuccia inchiostro per stampante BLUEMARK E.CARD

Manutenzione ridotta

BLUEMARK E.CARD crea siglature mediante stampa termica a getto d'inchiostro. Le cartucce d'inchiostro sono costituite da un sistema di inchiostri e da una testina di stampa. Sostituendo regolarmente le cartucce dell'inchiostro si sostituisce anche la testina di stampa garantendo un'alta qualità di stampa sempre costante nel tempo. La stampante richiede poca manutenzione. Le cartucce d'inchiostro possono essere riposte nell'apposito vano quando la stampante non è in uso. La conservazione delle cartucce d'inchiostro ne prolunga la durata ed evita un ulteriore consumo di energia per i regolari processi di pulizia.

Persona che crea un progetto di siglatura nel MARKING system Software

Semplicità d'uso

Con BLUEMARK E.CARD e il software di siglatura MARKING system, realizzare progetti di stampa complessi diventa facile e veloce. È possibile pianificare e monitorare i lavori di stampa in modo efficiente grazie all'interfaccia di comunicazione bidirezionale OPC UA. Il display della stampante fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulla periferica e sullo stato di stampa.

Siglatura efficiente e ottimizzata per le applicazioni Risultati di stampa ottimali su diversi materiali per un'ampia gamma di esigenze

Materiale UCT
Lavorazione efficiente di materiali UCT in policarbonato
Cartellini in metallo
Siglatura resistente di materiali metallici con caricatori adeguati
Materiale UC
Siglatura resistente sui materiali UC in poliammide
Due persone guardano i tutorial video su come utilizzare BLUEMARK E.CARD su un tablet

Tutorial video Spiegazione passo dopo passo

Scopri i tutorial video sul nostro canale YouTube con informazioni e istruzioni utili sul funzionamento della stampante a getto d'inchiostro UV. Utilizza questi video tutorial come una rapida guida iniziale e impara a conoscere passo dopo passo le diverse funzioni di BLUEMARK E.CARD.