Stampante portatile

Stampante portatile

La stampante portatile THERMOMARK PRIME non è adatta solo per essere utilizzata alla scrivania, bensì anche per effettuare siglature nella tua applicazione direttamente sul campo. Con il software di siglatura integrato e la potente batteria, il sistema di siglatura è in grado di funzionare in modo indipendente. Le stampanti portatili della SERIE THERMOMARK GO sono flessibili e compatte, perfette per i lavori di manutenzione e assistenza.

Go to Product Detail Page for item 1229456
THERMOMARK GO CASE - Valigetta
THERMOMARK GO CASE - Valigetta
1229456
N. ELDAS®: 173900169

Pratica e robusta valigetta per riporre le stampanti mobili THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K e i rispettivi accessori. La valigetta offre spazio per 9 cartucce del materiale e la massima flessibilità per tutte le situazioni di trasporto grazie al collaudato sistema L-BOXX.

I vantaggi

  • Software-on-Board: immissione dati semplificata grazie al touchscreen e al software di siglatura completamente integrato
  • Energy-on-Board: dotata di un sistema di gestione dell'energia e batterie ricaricabili sostituibili altamente performanti
  • Utilizzo versatile: la vasta gamma di materiali comprende numerosi prodotti per i più svariati campi applicativi nel settore della siglatura industriale
Sistemi di stampa per la siglatura industriale mobile

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Sistemi di stampa portatili THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Una siglatura industriale universale in impianti di grandi dimensioni è un'operazione estremamente complessa. Con i sistemi di stampa portatili potrai organizzare i diversi compiti e i processi di lavoro in modo più indipendente e flessibile. Stampa la siglatura necessaria direttamente dalla tua scrivania o in loco presso la tua applicazione. Con la THERMOMARK PRIME 2.0 e i sistemi di THERMOMARK GO SERIES puoi realizzare diversi lavori di stampa in modo semplice e ottimizzato per le tue esigenze.

Una persona stampa con il sistema di stampa stand-alone THERMOMARK PRIME 2.0

Versatile sistema di stampa THERMOMARK PRIME 2.0

Sistema di stampa versatile stand-alone THERMOMARK PRIME 2.0

I luoghi di impiego e i requisiti per le siglature industriali sono tanto numerosi quanto variegati: dal montaggio industriale organizzato in modo centrale fino alle unità di alimentazione tecniche direttamente nel campo applicativo. La stampante termica portatile THERMOMARK PRIME 2.0 copre questa varietà con la sua ampia gamma di materiali di siglatura in formato tessera e scheda. Grazie al software integrato e a una potente batteria ricaricabile, può essere utilizzata non solo alla scrivania, ma anche autonomamente sul campo.

  • Immissione dati semplificata grazie al display a colori touch da 7" e al software di siglatura app MARKING system completamente integrato
  • Batteria sostituibile e potente per l'uso mobile
  • Rilevamento del nastro inchiostrato, del caricatore e del materiale
  • Il portafoglio comprende numerosi materiali per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, dispositivi e impianti
Un uomo sigla con THERMOMARK GO in loco

Siglatura flessibile in campo con THERMOMARK GO

Siglatura professionale in campo THERMOMARK GO

Con la stampante portatile per etichette THERMOMARK GO e l'app MARKING system è possibile creare siglature industriali direttamente sul campo. Progetta siglature in modo semplice sul tuo smart device e gestisci la stampante. THERMOMARK GO elabora anche etichette prepunzonate, come i sistemi di stampa da scrivania. La struttura innovativa del materiale permette la stampa di ogni etichetta senza perdita di materiale.

  • Creazione di siglature industriali in campo: gestione completa con il tuo smart device
  • Siglatura semplificata: l'app MARKING system ti guida nell'intero processo di siglatura
  • Interfacce all'avanguardia: connessione senza fili al tuo smart device tramite Bluetooth o NFC
  • Massime possibilità di applicazione: numerose applicazioni ed etichette prepunzonate per una maggiore flessibilità e una siglatura ancora più facile
Un utente crea il materiale di siglatura tramite l'app MARKING system

Creazione di siglature direttamente nell'ambiente applicativo

App MARKING system

L'app MARKING system offre un'interfaccia mobile unica per la selezione intelligente in rete e la creazione dei tuoi file di siglatura. Così avrai a disposizione le funzioni di siglatura più comuni, ottimizzate in modo specifico per l'applicazione mobile. Con i sistemi di stampa portatili alimentati a batteria, creare soluzioni di siglatura ben leggibili e durature diventa un gioco da ragazzi. Con l'aiuto dell*Application Guide, è anche possibile trovare in pochi passi il materiale di siglatura più adatto alle tue esigenze. L'app è disponibile per dispositivi mobili Android e iOS e può essere utilizzata offline. Convince grazie alla moderna connettività e al comando intuitivo ed è disponibile in 19 lingue.

Un uomo stampa con la stampante portatile THERMOMARK GO.K

Robusta stampante portatile THERMOMARK GO.K

La stampante sempre con te THERMOMARK GO.K

Spesso, la siglatura di dispositivi e impianti deve avvenire senza pianificazione, come nel caso di manutenzione o riparazione. Nei cosiddetti casi MRO (Maintenance-Repair-Overhaul, manutenzione-riparazione-revisione) è necessaria una soluzione particolarmente flessibile e portatile per la realizzazione delle siglature. Questo è possibile con la THERMOMARK GO.K: una pratica stampante portatile con tastiera integrata.

  • Elaborazione di guaine termoretraibili, etichette e materiali non adesivi
  • La tastiera intelligente consente l'integrazione di simboli, codici a barre e numeri di serie
  • Impostazione di stampa ottimale grazie al riconoscimento automatico dei materiali
  • Sostituzione semplice dei dati di siglatura grazie alla connessione al software di progettazione e
    siglatura PROJECT complete
  • Sostituzione del materiale facile e veloce grazie alla cartuccia combinata di materiale-nastro inchiostrato
Brochure Sistemi di stampa portatili
Sigla dove vuoi

Desideri ricevere maggiori informazioni sui sistemi di stampa portatili? Nella nostra brochure troverai molte altre informazioni sul tema "Stampare direttamente sul campo", nonché una panoramica delle stampanti, degli accessori e dei materiali di siglatura disponibili.

Scarica la brochure
Un tecnico con stampante portatile davanti al quadro elettrico