Il THERMOMARK GO.K Set include una stampante portatile che è ideale per la siglatura rapida in loco. La stampante termica è robusta, facile da usare e offre molteplici funzioni. Consente di lavorare materiali continui per la siglatura di morsetti componibili, cavi, conduttori, dispositivi e impianti.
Fornitura:
THERMOMARK GO.K, valigetta, batteria ricaricabile, alimentatore, 4 adattatori inclusi, cavo USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, istruzioni brevi
THERMOMARK GO.K SET
-
Set per stampante a trasferimento termico
1184148
E-No:
173600609
E-No:
173600609
Stampante termica portatile per materiali di siglatura a cassetta, con accessori inclusi in una pratica valigetta del comprovato sistema L-BOXX. La stampante può stampare materiali in formato continuo fino a una larghezza di 24 mm.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Sistema di stampa |
Volume di consegna | THERMOMARK GO.K, valigetta, batteria ricaricabile, alimentatore, 4 adattatori inclusi, cavo USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, istruzioni brevi |
Siglatura | |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
Caratteristiche del dispositivo | |
Larghezza di stampa | 24 mm |
Risoluzione stampa | 203 dpi |
Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Interfaccia | USB |
Larghezza | 98 mm |
Altezza | 69 mm |
Lunghezza | 230 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
Codice articolo | 1184148 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | 33BNET |
Codice prodotto | BG1222 |
GTIN | 4063151223533 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’390 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’130.23 g |
Numero tariffa doganale | 84433200 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
THERMOMARK GO ACCU - Accumulatore 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Alimentazione 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Guscio di carico 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unità di fissaggio 0805008
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Clip di fissaggio 0805004
-
THERMOMARK GO.K BAG - Valigetta per il trasporto 0805003
-
THERMOMARK GO CASE - Valigetta 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta segnacavi 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta segnacavi 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etichetta 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etichetta 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etichetta 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etichetta 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etichetta 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etichetta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etichetta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etichetta 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etichetta 1092026
I vantaggi
Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
È possibile integrare 8 diversi codici a barre e oltre 300 simboli ed è possibile creare e salvare direttamente sul dispositivo fino a 20 progetti
Siglatura di etichette autoadesive, non adesive e guaina termoretrattile
THERMOMARK GO.K stampa materiali in formato cassetta che comprendono il materiale da siglare e l'apposito nastro inchiostrato
Gestione intuitiva da parte dell'utente grazie ai menu ben strutturati e ai tasti di immissione diretta
Comando alternativo tramite il software PROJECT complete
Massima flessibilità per tutte le situazioni di trasporto grazie al collaudato sistema L-BOXX
Tutto sempre a portata di mano, anche in giro: la valigetta offre spazio sufficiente per il vostro sistema di stampa, inclusi gli accessori e 9 cartucce del materiale
Protezione ottimale del vostro sistema di stampa in tutte le situazioni quotidiane, grazie a materiali resistenti e alla staffa a chiusura ermetica
Conservazione e trasporto facile ed efficiente del vostro sistema di stampa mobile
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen