MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK
-
Etichetta
0803981
N. ELDAS®:
173744349
N. ELDAS®:
173744349
Etichetta, Rotolo, trasparente/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Il materiale è certificato cUL
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
Il nastro Zack e il nastro Zack piatto sono siglabili in successione con la pellicola di siglatura TML
Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto alla siglatura di morsetti componibili senza scanalatura portacartellini