La stampante portatile THERMOFOX si adatta perfettamente per la siglatura rapida in loco. La stampante a trasferimento termico è robusta, facile da usare e offre varie funzioni. Consente di elaborare materiali continui per la marcatura di morsetti, cavi e conduttori, dispositivi e impianti.
THERMOFOX
-
Stampante termica
0803984
N. ELDAS®:
173600109
N. ELDAS®:
173600109
Stampante a trasferimento termico portatile per materiali in rotolo
Dettagli prodotto
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |
| Tipo di prodotto | Sistema di siglatura |
| Siglatura | |
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
| Caratteristiche del dispositivo | |
| Larghezza di stampa | 24 mm |
| Risoluzione stampa | 203 dpi |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Larghezza | 98 mm |
| Altezza | 69 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
| Codice articolo | 0803984 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33BNET |
| Codice prodotto | BG1221 |
| GTIN | 4055626212586 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 835.96 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 669.8 g |
| Numero tariffa doganale | 84433200 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Valigetta per il trasporto 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Clip di fissaggio 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unità di fissaggio 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Accumulatore 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Alimentazione 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Guscio di carico 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Valigetta 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta segnacavi 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta segnacavi 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Cartellino 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Cartellino 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Cartellino 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Cartellino 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Cartellino 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Cartellino 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etichetta 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etichetta 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etichetta 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etichetta 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etichetta 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etichetta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etichetta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etichetta 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etichetta 1092026
I vantaggi
Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Siglatura di etichette autoadesive, non adesive e guaina termoretrattile
THERMOFOX stampa materiali in formato cassetta contenente il materiale da siglare e nastro colorato necessario.
È possibile integrare 8 diversi codici a barre e oltre 300 simboli.
Gestione intuitiva da parte dell'utente grazie ai menu ben strutturati e ai tasti di immissione diretta
Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE
Comando alternativo tramite il software CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen