MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK
-
Etichetta, altamente flessibile
0803956
N. ELDAS®:
173722389
N. ELDAS®:
173722389
Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, arancione/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente