MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto
0803936
N. ELDAS®: 173713339

Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 6 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 6000 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
Il materiale è certificato cUL
Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
Il materiale per le etichette è costituito da una pellicola in tessuto con forza di distacco molto ridotta
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente