La stampante THERMOMARK PRIME 2.0 combina la comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico con l'app MARKING system integrata e un'alimentazione elettrica indipendente dalla rete grazie alle batterie sostituibili. È stata sviluppata per l'uso sia fisso che mobile.
Create siglature per conduttori, cavi, dispositivi, impianti e morsetti in modo professionale ed efficiente. Questo dispositivo consente di stampare su tutti i materiali per schede UCT, US e UM della gamma MARKING system. Il software di siglatura integrato e il display multi-touch configurabile da 7" ne semplificano il funzionamento e consentono di risparmiare tempo durante la creazione di soluzioni di siglatura.
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT
-
Stampante termica
1472413
Stampante termica per la stampa su materiali in cartoncino con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Idonea all'uso sia fisso che mobile grazie al display a colori touch da 7" con app "MARKING system" integrata e al pacco batterie sostituibili.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-152549-M1-ULIECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-152556-M1-ULEAC
ID omologazione: KZ 27978Prodotti compatibili
I vantaggi
Progettazione semplice di soluzioni di siglatura in loco grazie al software di siglatura integrato e al display multi-touch configurabile da 7". Possibilità di controllo aggiuntivo tramite il software di siglatura.
Indipendente al 100 % grazie alla batteria sostituibile e ricaricabile
Cambio del nastro inchiostrato e dei materiali in meno di 10 s
Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate
Stampa rapida e di alta qualità su ogni materiale in meno di 8 secondi
La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
La risoluzione di stampa di 300 dpi è lo standard assoluto del settore per tutte le applicazioni e i materiali più comuni
Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico