PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI - Moduli di sicurezza
1487648

Relè di sicurezza configurabile, multifunzionale, fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 circuito dei sensori, funzionamento a 1/2 canali, automatico/manuale, avvio monitorato, 1 x 4  contatti di sicurezza, 1 uscita segnale, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Configurabile localmente
Guida alla configurazione tramite clipx ENGINEER device parameterization
Comando a 1 e 2 canali
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm