PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-SC - Modulo di espansione
1790080

Espansione dei contatti a 1 o 2 canali per segnali OSSD (ad es. barriera fotoelettrica), 3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica, fino a Cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, SIL 3 secondo EN IEC 62061, larghezza: 17,5 mm, morsetto a vite innestabile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061 in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto
Spessore ridotto della custodia di soli 17,5 mm
Adatto per segnali OSSD (es. es. barriera fotoelettrica)
Comando a 1 o 2 canali
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica