Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Struttura modulare e flessibile delle macchine Oggigiorno le macchine devono potersi adeguare rapidamente ai cambiamenti del mercato. La soluzione ideale è rappresentata dai progetti di macchina modulare, che offrono ai clienti la massima flessibilità possibile. La struttura modulare della macchina ha inoltre il vantaggio di semplificare al cliente il trasporto e l'installazione di macchine grandi e molto estese.

Persona che allestisce impianti modulari per la produzione di morsetti per circuiti stampati

Panoramica della costruzione di macchine modulare Macchine e impianti elettrici modulari possono essere sviluppati in parallelo e montati nel luogo di destinazione in modo semplice, rapido e sicuro. In base alle esigenze, la macchina può essere rapidamente riallestita, incrementando così l'efficienza.

Image Map interattiva: Tracciato di produzione a struttura modulare
Riduzione delle spese di programmazione
Le macchine decentralizzate e i sistemi di impianti consentono l'utilizzo di controllori di dimensioni ridotte e di soluzioni di automazione.
Riduzione delle spese di programmazione
Montaggio, messa in funzione e trasformazione più veloci
Le interfacce univoche garantiscono un montaggio rapido dei singoli moduli d'impianto per una linea di produzione e consentono la trasformazione o l'ammodernamento di una macchina.
Montaggio, messa in funzione e trasformazione più veloci
Trasformazione o ammodernamento flessibile
La combinazione delle singole fasi di produzione consente una produzione flessibile e gli impianti di produzione sono adattabili ai requisiti di mercato in costante evoluzione. Reagiscono inoltre in modo flessibile alle anomalie, mentre la produzione prosegue.
Trasformazione o ammodernamento flessibile
Consegna più rapida e flessibile
I moduli per macchine compatti sono trasportabili in modo semplice e rapido.
Consegna più rapida e flessibile