Custodie a profili estrusi UM-BASIC

Custodie a profili estrusi UM-BASIC per dimensioni del circuito stampato personalizzate

Le custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC combinano tempi di installazione ridotti con un elevato grado di libertà nella scelta della tecnologia di connessione. Consentono di personalizzare posizioni e dimensioni dei circuiti stampati. La struttura ridotta favorisce la realizzazione di componenti elettronici piatti e il loro montaggio sulle guide DIN o direttamente sulla parete. Questo permette elevati gradi di libertà nella progettazione dell'apparecchio, ad esempio nell'elettronica industriale.

I vantaggi

  • Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
  • Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
  • Compatibilità con varie tecnologie di connessione standard
  • Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegare le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
  • Elevata flessibilità grazie alle coperture posizionabili a piacere

Nuovi prodotti

Nuova copertura per UM-BASIC/-PRO
Supporto per schede EVA per UM-BASIC/-PRO

Copertura per profilo estruso UM-BASIC/-PRO

Protezione efficace per i circuiti stampati

Phoenix Contact offre nuove coperture per il profilo estruso UM-BASIC/-PRO, in grado di ospitare contemporaneamente diversi coperchi. In questo modo è possibile coprire completamente il profilo senza ulteriori coperchi sul circuito stampato. Si ottiene pertanto un maggiore spazio utilizzabile, poiché non ci sono superfici bloccate.

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione: IP20
  • Larghezza della copertura: 73 mm e 108 mm
  • Materiale della copertura: PC
  • Materiale del coperchio: PA
  • Coperchi per profili per circuiti stampati con larghezza: 108 mm

I vantaggi

  • Protezione ottimale dell'elettronica grazie alla copertura dell'intera lunghezza del profilo
  • Maggiore superficie utile sul circuito stampato, poiché non sono più necessarie superfici bloccate
  • Il numero ridotto di componenti semplifica la movimentazione e riduce i costi di assemblaggio
  • L'installazione rapida e senza utensili fa risparmiare tempo e aumenta la produttività
  • La protezione da contatto diretto sicura previene gli influssi meccanici sull'elettronica

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati

Per circuiti stampati di diverse dimensioni

Il supporto per schede di valutazione (EVA) per UM-BASIC e UM-PRO è un sistema di tenuta regolabile in modo flessibile per il fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni mediante bloccaggio o avvitamento. Il sistema può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact.

Caratteristiche principali

  • Fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni
  • Compatibile con UM-BASIC/PRO 122
  • Scorrevole sul profilo
  • Colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Possibilità di combinare più circuiti stampati

I vantaggi

  • Facilità di aggancio e sgancio di circuiti stampati
  • Facile integrazione di circuiti stampati di diverse dimensioni
  • Ampia superficie del circuito stampato in uno spazio di installazione ridotto
  • Combinazione flessibile di circuiti stampati di diverse dimensioni

Campione gratuito
Testa le custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC

Desideri testare le custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC per dimensioni del circuito stampato personalizzate? – Ordina subito un campione gratuito. Forniamo una consulenza completa per la scelta e il Design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Scopri i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie UM-BASIC
Configuratore per custodie a profili estrusi UM-BASIC per dimensioni del circuito stampato personalizzate

Configuratore per custodie a profili estrusi per dimensioni del circuito stampato personalizzate

Hai bisogno di grande libertà nello sviluppo dei circuiti stampati dei tuoi dispositivi? – La custodia a profili estrusi UM-BASIC ti offre un principio di costruzione trasparente, posizioni di installazione personalizzate per il circuito stampato e lunghezze flessibili da 3 a 200 cm. Ciò significa che è possibile realizzare anche sistemi di apparecchi su larga scala.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC in breve La base portamoduli come la custodia a profili estrusi della serie UM-BASIC consente dimensioni di montaggio personalizzate e un montaggio particolarmente semplice. Il principio del design aperto è ideale per dispositivi flessibili e di grandi dimensioni.

Image Map interattiva: custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC
Larghezze personalizzate dei profilati
Disponibile nelle larghezze profilati 72 mm, 108 mm e 122 mm.
Larghezze personalizzate dei profilati
Installazione dei circuiti stampati
Il fissaggio di circuiti stampati è realizzabile su tre diversi livelli.
Installazione dei circuiti stampati
Protezione dell'elettronica
Le coperture di diverse geometrie liberamente posizionabili sono configurabili in lunghezza.
Protezione dell'elettronica
Lunghezza profilo adattabile con precisione
Sono possibili lunghezze dei profili tra 3 cm e 100 cm.
Lunghezza profilo adattabile con precisione
Montaggio senza viti
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount: le parti laterali possono essere collegate senza utensili.
Montaggio senza viti

Libertà illimitata nella realizzazione dei dispositivi

Le caratteristiche delle custodie a profili estrusi sono il montaggio veloce e senza utensili con il principio Snap-Mount e la lunghezza della custodia configurabile con precisione in base alla posizione e alle dimensioni del circuito stampato. Sviluppa i dispositivi completamente in base alle tue esigenze, scegliendo liberamente la tecnologia di connessione per circuiti stampati. La struttura aperta è ideale per i circuiti stampati con componenti di grandi dimensioni. Le coperture opzionali che possono essere posizionate liberamente proteggono la tua elettronica.

La custodia in plastica per singoli circuiti stampati

Profilo del sistema di custodia UM-BASIC
Profilo estruso con parte laterale da montare
Custodia UM-BASIC: piena flessibilità anche della posizione superiore del circuito stampato
Coperture di diverse geometrie liberamente posizionabili per le custodie della serie UM-BASIC
Vari collegamenti modulari tramite contatti incrociati del bus nella serie UM-BASIC
Collegamento sicuro tra il circuito stampato e la guida DIN
Profilo del sistema di custodia UM-BASIC

I profili estrusi vengono tagliati su misura per il cliente. Sono disponibili in lunghezze da 30 a 1000 mm. Le lunghezze delle custodie personalizzate al millimetro permettono di risparmiare spazio prezioso.

Profilo estruso con parte laterale da montare

Con il principio Snap-Mount è possibile incastrare le parti laterali in tutta semplicità risparmiando così sui tempi per l'installazione. Non è necessario utilizzare delle viti.

Custodia UM-BASIC: piena flessibilità anche della posizione superiore del circuito stampato

Equipaggia il tuo circuito stampato fino al margine. In questo modo sfrutti al meglio lo spazio disponibile.

Coperture di diverse geometrie liberamente posizionabili per le custodie della serie UM-BASIC

Con le coperture liberamente posizionabili, potrai adeguare la posizione della custodia al dispositivo. Le coperture sono disponibili in diverse geometrie. Offrono un'ulteriore possibilità di integrazione opzionale dei circuiti stampati attraverso le guide previste.

Vari collegamenti modulari tramite contatti incrociati del bus nella serie UM-BASIC

Facilita la comunicazione del dispositivo con i connettori bus trasversali opzionali. Collega più moduli in modo sicuro e rapido. Utilizzabile con corrente fino a 8 A e 160 V.

Collegamento sicuro tra il circuito stampato e la guida DIN

Collega il circuito stampato alla guida DIN in tutti e tre i diversi livelli di circuito stampato mediante contatto PE.

Video: Semplice montaggio delle custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC
Semplice montaggio di custodie per l'elettronica della serie UM-BASIC YouTube

Semplice montaggio di custodie per l'elettronica della serie UM-BASIC

Scopri com'è facile assemblare la custodia UM-BASIC. Il montaggio richiede solo pochi minuti.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.