I profili estrusi vengono tagliati su misura per il cliente. Sono disponibili in lunghezze da 30 a 1000 mm. Le lunghezze delle custodie personalizzate al millimetro permettono di risparmiare spazio prezioso.
Profilo, Molla di bloccaggio, Copertura, larghezza: 73 mm, lunghezza profilo (configurabile): 3 cm ... 100 cm, altezza: 24 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm