UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
-
Elemento laterale
2202047
Profilo, Molla di bloccaggio, Elemento laterale per copertura a U, larghezza: 10,35 mm, altezza: 97,51 mm, profondità: 39,7 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Parte laterale moduli a incastro |
Tipo di custodia | Profilo |
Serie di custodie | UM-BASIC |
Esecuzione | Elemento laterale per copertura a U |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Larghezza | 10,35 mm |
Altezza | 97,51 mm |
Profondità | 39,7 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 4 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Indicazioni sugli alloggiamenti dei circuiti stampati | verticale |
Tipo di montaggio | Molla di bloccaggio |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2202047 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ACHDAC |
Codice prodotto | ACHDAC |
GTIN | 4055626005515 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.26 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.2 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
UM-BASIC PROFILE - Profilo 2200149
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale 2202018
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Elemento laterale 2202019
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento laterale 2202021
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Elemento laterale 2202022
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Elemento laterale 2202045
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Elemento laterale 2202046
-
UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - Copertura 2202037
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Supporto 1538969
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale 2202025
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Contatto di terra funzionale 2202026
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale 2202027
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Bloccaggio 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Bloccaggio 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Bloccaggio 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Bloccaggio 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Flangia di fissaggio 2202032
-
UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Piedino 2202020
-
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Piedino 2202023
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Piedino 2202024
I vantaggi
Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen