Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Copertura
2202035

Profilo, Molla di bloccaggio, Copertura, larghezza: 73 mm, lunghezza profilo (configurabile): 3 cm ... 100 cm, altezza: 24 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili