UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Elemento laterale
2202034

Profilo, Molla di bloccaggio, Elemento laterale per copertura bassa a U, larghezza: 10,35 mm, altezza: 78,43 mm, profondità: 29,75 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili