Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Custodia efficiente con tecnologia di collegamento frontale per controllori e moduli IO.

Custodia compatta per l'elettronica ME-IO Slim per controllori e moduli IO

Le custodie multifunzionali ME-IO Slim rappresentano una soluzione semplice ed efficiente per i controllori che richiedono una struttura compatta e al tempo stesso una tecnologia di collegamento frontale ermetica. Il connettore anteriore a 18 poli è a contatto diretto con il circuito stampato. La larghezza del modulo delle custodie IO è di 12 mm. Sono disponibili anche custodie per accoppiatori e moduli CPU.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Presa base per circuiti stampati
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Presa base per circuiti stampati
1633999

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: HSCH-S 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connettore per circuiti stampati
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connettore per circuiti stampati
1634000

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connettore per circuiti stampati
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connettore per circuiti stampati
1569965

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 63 V, numero dei potenziali: 18, numero di file: 2, numero poli: 18, numero di connessioni: 18, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

I vantaggi

  • Semplice assemblaggio dei moduli con due pannelli laterali e una leva per il fissaggio alla guida DIN
  • Elevata densità di connessione grazie al connettore a 18 poli con passo di 5 mm
  • Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
  • La presenza di alette modificabili nel modulo CPU permette una personalizzazione specifica per la propria applicazione
  • Cablaggio semplice nel modulo grazie al connettore frontale prestampato a 18 poli
Campione gratuito
Prova le custodie multifunzione della serie ME-IO Slim

Vuoi provare la custodia ME-IO Slim? - Richiedi un campione con consegna direttamente presso la tua azienda e scopri la custodia.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie ME-IO Slim

Panoramica delle caratteristiche principali

Ti offriamo la custodia ME-IO Slim più adatta alla tua applicazione. Approfitta della nostra ampia ed esclusiva gamma di prodotti.

Custodie multifunzionali della serie ME-IO Slim

Numero di poli (IO) 18
Larghezza modulo 12 mm
Ulteriori custodie Accoppiatore, CPU
Colori Grigio chiaro (simile a RAL 7035)
Plastica Policarbonato
Numero di poli (bus) 8
Numero di poli (alimentazione) 6
Indicatore di stato LED

Presentazione dei prodotti nel dettaglio

Custodie per l'elettronica della serie ME-IO Slim
Collegamento su guida DIN
I moduli IO possono essere spinti in verticale sulla guida DIN e allineati agli altri moduli.
Collegamento su guida DIN
Indicatore di stato
Il display a LED a 18x mostra l'indicatore di stato dei singoli moduli.
Indicatore di stato
Connettore anteriore a 18 poli
Il connettore anteriore girevole fino a 5 A entra in contatto diretto con il circuito stampato.
Connettore anteriore a 18 poli
Connettore di alimentazione a 6 poli
Il connettore 6 poli alimenta il controllore con una corrente massima di 8 A.
Connettore di alimentazione a 6 poli
Ulteriori tecnologie di connessione
È possibile integrare nell'accoppiatore e nel modulo CPU ulteriori connessioni da due a tre connettori femmina RJ45 e un connettore USB-C.
Ulteriori tecnologie di connessione
Comunicazione tramite moduli
Modulo per la comunicazione tramite bus a 8 poli fino a 4 A.
Comunicazione tramite moduli

Sistema a custodia efficiente con tecnologia di collegamento frontale

Struttura semplice
Contatto FE facoltativo
Montaggio senza utensili sulla guida DIN
Connettori prestampati
Tecnologia di connessione personalizzata nel modulo CPU
Struttura semplice

Una volta selezionata la stazione di testa, i moduli IO possono essere facilmente collegati in qualsiasi ordine. I moduli sono costituiti da due piastre laterali tra le quali è inserito il circuito stampato. Il connettore anteriore è orientabile direttamente verso il circuito stampato.

Contatto FE facoltativo

Come opzione, è possibile integrare un contatto FE in ogni modulo. Tale posizione è ideale per creare un collegamento ottimale con la guida DIN e garantire un contatto affidabile ed efficiente.

Montaggio senza utensili sulla guida DIN

I moduli possono essere facilmente spinti in verticale sulla guida DIN. Secondo un semplice ma efficace principio di incastro, i moduli si collegano tra loro in modo sicuro e stabile. Per poter rimuovere facilmente un modulo sarà sufficiente sbloccare i fermi di colore arancione con l'aiuto di un cacciavite.

Connettori prestampati

I connettori sono già stampati, il che facilita l'identificazione dei poli. Grazie alla tecnologia di connessione Push-in, l'installazione è particolarmente semplice e intuitiva. I fori per la presa di prova garantiscono inoltre una messa in funzione sicura.

Tecnologia di connessione personalizzata nel modulo CPU

Se i connettori RJ45 e USB non sono sufficienti per la tua applicazione, le alette modificabili offrono la possibilità di integrare ulteriori tecnologie di connessione. Questo ti permette di agire in modo flessibile e semplice in base ai requisiti specifici della tua applicazione.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.