ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035
-
Custodie per l'elettronica
1569887
Custodie per guide DIN, Custodia dell'accoppiatore, con feritoie di ventilazione, larghezza: 24 mm, altezza: 100 mm, profondità: 80 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus (optional), n. poli connettore trasversale: 8
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Tipo di prodotto | Custodia completa |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie multifunzione |
| Serie di custodie | ME-IO-S |
| Famiglia di prodotti | ME-IO-S.. |
| Numero di poli max. | 6 (passo: 5,08 mm) |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Larghezza | 24 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Piedini di fissaggio) | arancione (RAL 2003) |
| Materiale Custodia | PC |
| Materiale Piedini di fissaggio | POM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatura | 650 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Specifica di prova | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Urti | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1569887 |
| Pezzi/conf. | 30 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 60 Pezzi |
| Codice vendita | ACHEBF |
| Codice prodotto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057586 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 44 g |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Custodie per l'elettronica 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Custodie per l'elettronica 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Connettore bus 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento laterale 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale 1569960
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connettore per circuiti stampati 1569965
-
SZS 0,4X2,0 - Cacciavite 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
I vantaggi
Semplice assemblaggio dei moduli con 2 pannelli laterali e 1 leva per il fissaggio alla guida DIN
Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
Dispone di un indicatore di stato salvaspazio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen