HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Presa base per circuiti stampati
1633999

sezione 1,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: HSCH-S 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Connettori per il collegamento frontale con connessione Push-in rapida e senza utensili
Adatto per il montaggio mediante saldatura a onda e tecnologia di saldatura Through Hole Reflow (THR)