ME-IO-S BUS8-9005
-
Connettore bus
1569885
Connettore maschio, colore: nero, superficie contatti: Au, numero poli: 8, serie di prodotti: ME-IO-S.., passo: 3,15 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 1,5 mm, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 56 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Famiglia di prodotti | ME-IO-S.. |
| Numero di poli | 8 |
| Passo | 3,15 mm |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Caratteristiche | |
| Resistenza di contatto | 4 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 24 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 0,8 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 24 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 0,8 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 24 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 0,5 kV |
| Corrente di carico massima | 4 A |
| Collegamento | Connessione diretta |
| Larghezza [w] | 15,85 mm |
| Altezza [h] | 13,55 mm |
| Lunghezza [l] | 32 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 1,5 mm |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | completamente dorata |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Oro (Au) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Prova termica | Gruppo di controllo C | |
| Specifica di prova | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Numero di poli testati | 8 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | IEC 60664-1:2007-04 |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 24 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 0,8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 0,8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 1,25 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 24 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 0,8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 0,2 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 0,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 24 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 0,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 0,2 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 0,5 mm |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≤ 500 |
| Forza di inserzione/trazione | |
| Risultato | Prova superata |
| Numero di cicli | 25 |
| Forza di inserzione per polo circa | 0,8 N |
| Forza di trazione per polo circa | 0,6 N |
| Portacontatti in uso | |
| Specifica di prova | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 0,91 kV |
| Resistività di massa R1 | 4 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 3,5 mΩ |
| Cicli di manovra | 200 |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 105 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 0,5 kV |
| Urti | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo di montaggio | Saldatura TTHR / ad onde |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Istruzioni di lavorazione | |
| Processo | Saldatura reflow/a onde |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| Cicli di saldatura reflow | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Confezione | Nastro larghezza 56 mm |
| Larghezza nastro [W] | 56 mm |
| Misura esterna bobina [W2] | 62,4 mm |
| Diametro bobina [A] | 380 mm |
| Tipo di confezionamento | Sacchetto trasparente |
| Livello ESD | (D) antistatico |
| Specifica di prova | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Codice articolo | 1569885 |
| Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
| Codice vendita | ACHEBF |
| Codice prodotto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.915 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.915 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connettore per circuiti stampati 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connettore per circuiti stampati 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Presa base per circuiti stampati 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Cacciavite 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
I vantaggi
Il design dei contatti consente di innestare facilmente i moduli elettronici
Alimentazione e comunicazione senza cablaggio aggiuntivo
Integrazione diretta nel modulo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen