HSCP-SP 1,5-18-IO-7035
-
Connettore per circuiti stampati
1569965
Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 63 V, numero dei potenziali: 18, numero di file: 2, numero poli: 18, numero di connessioni: 18, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | HSCP-SP 1,5-..-IO-.. |
| Numero di poli | 18 |
| Passo | 5 mm |
| Numero collegamenti | 18 |
| Numero di file | 2 |
| Numero dei potenziali | 18 |
| Tipo di fissaggio | assente |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 5 A |
| Tensione nominale UN | 63 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 1,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 0,8 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Tipo | Connettori diretti |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Bloccaggio | |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a scatto |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 22 ... 16 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Calibro a tampone a x b / diametro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Tipo di montaggio | Connessione diretta |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (7035) |
| Materiale isolante | PBT/PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
| Colore (Elemento di azionamento) | arancio profondo (2011) |
| Materiale isolante | POM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • L'articolo è concepito come una spina non incapsulata per l'installazione in un custodia. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
| Larghezza [w] | 11,7 mm |
| Altezza [h] | 20,9 mm |
| Lunghezza [l] | 72,11 mm |
| Connessione conduttori | |
| Specifica di prova | IEC 60999-1:1999-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | IEC 60999-1:1999-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Collegamento e scollegamento ripetuto | |
| Specifica di prova | IEC 60999-1:1999-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | IEC 60999-1:1999-11 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,34 mm² / rigido / > 15 N |
| 0,34 mm² / rigido / > 15 N | |
| 1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flessibile / > 40 N | |
| Portacontatti in uso | |
| Specifica di prova | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
| Polarizzazione e codifica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova termica | Gruppo di controllo C | |
| Specifica di prova | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Numero di poli testati | 18 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | IEC 60664-1:2007-04 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 63 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 1,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 0,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 0,63 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 63 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 0,8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 0,2 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 0,63 mm |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Cicli di manovra | 50 |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | IEC 61984:2008-10 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 105 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 0,5 kV |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1569965 |
| Pezzi/conf. | 35 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 35 Pezzi |
| Codice vendita | ACHEBF |
| Codice prodotto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057654 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16.65 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16.65 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Custodie per l'elettronica 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Custodie per l'elettronica 1632614
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Connettore bus 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento laterale 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connettore per circuiti stampati 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Presa base per circuiti stampati 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - Cacciavite 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Connettori facili da usare per il collegamento frontale per elevate densità di contatti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen