ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento laterale
1569961

Custodie per guide DIN, Elemento laterale, necessari per terminare i vari moduli e per proteggere i connettori bus, larghezza: 6,9 mm, altezza: 100 mm, profondità: 80 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
Il design dei contatti consente di innestare facilmente la custodia
Offre protezione contro i contatti accidentali