Custodie multifunzionali ME-PLC

Custodie multifunzionali ME-PLC per controllori

Le custodie per l'elettronica multifunzione della serie ME-PLC sono ideali per applicazioni che necessitano di molto spazio per l'installazione e di una tecnologia di connessione frontale. Per un'elevata versatilità di applicazione, il sistema di custodie offre un'ampia superficie di equipaggiamento per i circuiti stampati e connettori bus per guide DIN efficienti.

I vantaggi

  • Modulo di connessione frontale con sistema a leva per il massimo comfort
  • Le dimensioni della custodia garantiscono molto spazio sul circuito stampato
  • Design universale del coperchio per una tecnologia di connessione selezionabile liberamente
Configuratore per custodie per l'elettronica ME-PLC per controllori

Configuratore per custodie per l'elettronica per controllori

Le custodie per l'elettronica ME-PLC dispongono di un ampio spazio di installazione e di un'ampia area di montaggio del circuito stampato. Sono disponibili diversi moduli di connessione frontale prefabbricati con un massimo di 36 poli e connettori femmina RJ45. Con i connettori bus per guide DIN, fino a 50 poli, è possibile ottenere un'elevata trasmissione di dati. Completano il tuo dispositivo i coperchi per custodie per una facile integrazione di indicatori di segnale e display.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Custodie multifunzione della serie ME-PLC per controllori in breve

Image Map interattiva: Custodie multifunzione della serie ME-PLC
Comunicazione dei moduli
Connettori bus per guide DIN opzionali per una comunicazione dei moduli efficiente
Comunicazione dei moduli
Elementi di visualizzazione
Coperchio trasparente per display o LED
Elementi di visualizzazione
Sistemi di custodie
Base della custodia per circuiti stampati di grandi dimensioni
Sistemi di custodie
Tecnologia di connessione
Modulo per la connessione frontale per max. 36 poli di connessione
Tecnologia di connessione

Sistema di custodia per controllori

Minimo sforzo di cablaggio con tecnologia di connessione frontale preassemblata e connettori bus per guide DIN: questo è ciò che rappresenta la custodia per l'elettronica multifunzione ME-PLC per controlli complessi.

Coperchio di protezione flessibile per i controllori

Modulo di connessione per la custodia ME-PLC
Connettore bus per guide di montaggio per la comunicazione da modulo a modulo
Diversi coperchi di custodie
Modulo di connessione per la custodia ME-PLC

Un modulo di connessione frontale permette ai produttori del dispositivo di inserire e allentare facilmente la tecnologia di connessione. Collega fino a 36 poli tramite la connessione a molla Push-in. Si può anche installare la fibra ottica.

Connettore bus per guide di montaggio per la comunicazione da modulo a modulo

Combina la custodia per l'elettronica ME-PLC per un'elevata flessibilità nella pianificazione e realizzazione della tua applicazione. Utilizza connettori bus per guide DIN fino a 50 poli per la trasmissione di dati e potenza.

Diversi coperchi di custodie

Approfitta di un design universale del coperchio per una tecnologia di connessione selezionabile a piacere.

Facile montaggio della custodia per l'elettronica della serie ME-PLC

Scopri come assemblare la custodia ME-PLC dalle singole parti al modulo finito, compresi i connettori bus per guide DIN.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.

Esploso di una custodia per l'elettronica

Sviluppo rapido e a costi ottimizzati con i kit di sviluppo

Utilizza i nostri nuovi kit di sviluppo per sviluppare i tuoi prototipi e dispositivi preserie in modo rapido. I kit contengono soluzioni per custodie complete con tecnologia di connessione integrata e basette millefori adatte. Sistemi di dispositivi completi sono realizzabili con connettori bus specifici. Realizza il tuo kit di sviluppo nel nostro shop e inizia subito a sviluppare il tuo dispositivo.