Un modulo di connessione frontale permette ai produttori del dispositivo di inserire e allentare facilmente la tecnologia di connessione. Collega fino a 36 poli tramite la connessione a molla Push-in. Si può anche installare la fibra ottica.
Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 39,7 mm, altezza: 51,8 mm, profondità: 13,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)