Basetta millefori per EH 45 FLAT DEV-KIT; per morsetti MKDS-5,08; adatta per saldatura manuale
Kit di sviluppo per custodia per l'elettronica
Con i kit di sviluppo potete realizzare rapidamente prototipi e dispositivi pre-serie. I kit di sviluppo per le diverse famiglie di custodie permettono la realizzazione di layout elettronici e soluzioni di connessione personalizzati. Phoenix Contact offre kit di sviluppo per custodie per guide DIN delle serie BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC e UM-BASIC.
Circuito stampato per il BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT UM-BASIC: comprende 1 x custodia profilata UM-BASIC 100MM e morsetti per circuiti stampati (SMKDS), fornitura dei singoli componenti
DEV-KIT ME-IO: comprende 1 x custodia ME-IO 18,8 e sistema di collegamento a innesto (HSCH con HSCP), fornitura dei singoli componenti
DEV-KIT BC 107,6: comprende 1 x custodia BC 107,6 e morsetti per circuiti stampati (MKDS), fornitura dei singoli componenti
Scheda con telaio forato per ME MAX DEV-KIT; per elementi base MSTBO a 4 poli; adatta per saldatura manuale
Scheda con telaio forato per ME-IO 18,8 DEV-KIT; per elementi base HSCH 2,5; adatta per saldatura manuale
DEV-KIT ME MAX: comprende 1 x custodia ME MAX 22,5 2-2 e sistema di collegamento a innesto (4x MSTBO con 4x MSTBT), fornitura dei singoli componenti
Scheda con telaio forato per UM-BASIC 108 DEV-KIT; per morsetti SMKDS; adatta per saldatura manuale
DEV-KIT ME-PLC: comprende 1 x custodia ME-PLC 40 e sistema di collegamento a innesto(36 poli), fornitura dei singoli componenti
I vantaggi
- Sistemi di custodie completi con tecnologia di connessione integrata
- Sono disponibili basette millefori idonee per l'equipaggiamento manuale
- Connettore bus specifico per la realizzazione di soluzioni complete
Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN
Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.
Novità della tecnologia di connessione di dispositivi
In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.
Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.