Connettori bus per il collegamento di componenti BC su guida di montaggio; adatti per BC DEV-KITS; incl. HBUS 107,6 e connettore maschio
Kit di sviluppo per custodia per l'elettronica
Con i kit di sviluppo potete realizzare rapidamente prototipi e dispositivi pre-serie. I kit di sviluppo per le diverse famiglie di custodie permettono la realizzazione di layout elettronici e soluzioni di connessione personalizzati. Phoenix Contact offre kit di sviluppo per custodie per guide DIN delle serie BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC e UM-BASIC.
Circuito stampato campione per custodie ICS
Custodie per guide DIN, per montaggio su guida DIN, con coperchio a scatto chiuso, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), larghezza: 25 mm, altezza: 100 mm, profondità: 116,65 mm
Circuito stampato campione per custodie ICS
Scheda con telaio forato per ME-PLC 40 DEV-KIT; per elementi base 2,5 CCDN a 36 poli; adatta per saldatura manuale
I vantaggi
- Sistemi di custodie completi con tecnologia di connessione integrata
- Sono disponibili basette millefori idonee per l'equipaggiamento manuale
- Connettore bus specifico per la realizzazione di soluzioni complete
Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN
Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.
Novità della tecnologia di connessione di dispositivi
In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.
Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.