Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia
2202526

DEV-KIT ME-PLC: comprende 1 x custodia ME-PLC 40 e sistema di collegamento a innesto(36 poli), fornitura dei singoli componenti

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ampia custodia con larghezza di installazione di 40 mm per circuito stampato con superficie di equipaggiamento massima di 15.000 mm²
Tecnologia di connessione frontale a innesto
Basetta millefori opzionale per la saldatura manuale di componenti THT