Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, Ethernet