Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Scatole di giunzione per fibra ottica compatte per guide DIN

Trasmissione dei dati ad alta velocità e all'avanguardia: le scatole di giunzione di Phoenix Contact garantiscono una trasmissione dati in tempo reale sicura nel tempo. Grazie al loro design compatto e uniforme, le scatole di giunzione si contraddistinguono per un ampio vano interno per la connessione sicura di conduttori in fibra ottica.
Scatole di giunzione per fibra ottica compatte per guide DIN

I vantaggi

  • Connessione dati sicura a lungo grazie a componenti sottoposti a test approfonditi
  • Fino a dodici connettori frontali Duplex e dimensioni compatte per più spazio nel quadro elettrico
  • Appoggio cavo pigtail brevettato dalle dimensioni ottimali per una comoda giunzione e raggi di curvatura compatti
  • Tempo di installazione ridotto grazie al preconfezionamento pronto alla giunzione
  • Pannello comandi frontale intuitivo e layout chiaro del quadro elettrico grazie al design uniforme di Phoenix Contact
Tablet con whitepaper sul tema della fibra ottica

Whitepaper sulla fibra ottica

Trasmissione sicura e affidabile di dati ad alta velocità tramite fibra ottica: questa tecnologia trasmette i dati sotto forma di luce su lunghe distanze. Leggi il nostro whitepaper per scoprire i vantaggi che ne derivano. Scopri i diversi tipi di cavi e fibre e quali applicazioni sono adatte a questa tecnologia.

 Scatole di giunzione compatte della serie FDX 20

Scatole di giunzione compatte della serie FDX 20

Fino a dodici connettori frontali Duplex offrono caratteristiche ottimali per una trasmissione dati continua e sicura.

 Connettori dati basati su fibra ottica

Connettori dati basati su fibra ottica

Opta per alte velocità di dati, tecnologie di connessione flessibili e concetti di protezione affidabili.

Compatte scatole di giunzione per fibra ottica per guide DIN

Video: Compatte scatole di giunzione per fibra ottica per guide DIN
Compatte scatole di giunzione per fibra ottica per guide DIN YouTube