CUC-MP-J1ST-A/4R4LB - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1149849

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x4 multi port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto inferiore, Schermato, molle di schermatura, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, A onde, IP20, tipo di confezione: Tray

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Per ogni applicazione il modello adatto. Disponibile con e senza LED, porta singola e porta multipla
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato