Connettori circolari

Connettori circolari

Per l'automazione industriale, Phoenix Contact offre connettori circolari metrici in numerose dimensioni: da piccolo a grande, diritti o angolati, stampati o assemblabili in campo. La vasta gamma di connettori circolari offre varie soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

Go to Product Detail Page for item 1619404
CA-17S1N12T006S - Connettore per cavi
CA-17S1N12T006S - Connettore per cavi
1619404

M23, Connettore per cavi, serie: CA, angolato, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 4 mm ... 6 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1069315
M23-12P2N8A8003 - Connettore per cavi
M23-12P2N8A8003 - Connettore per cavi
1069315

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1613614
ST-8ES1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore
ST-8ES1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore
1613614

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, schermato: sì, numero poli: 9, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1619879
CA-19S1N126Z00 - Connettore per apparecchi anteriore
CA-19S1N126Z00 - Connettore per apparecchi anteriore
1619879

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, Guarnizione assiale, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1620167
CA-07P1N1290DN - Connettore per giunti
CA-07P1N1290DN - Connettore per giunti
1620167

M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1607707
ST-5EP1N8A9004S - Connettore per giunti
ST-5EP1N8A9004S - Connettore per giunti
1607707

Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 8 mm ... 10 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

  • Sempre la soluzione ottimale grazie alla vasta gamma di connettori circolari da M5 a M58
  • Trasmissione sicura di segnali, dati fino a 10 GBit/s e potenza fino a 150 A e 630 V
  • Risparmio di tempo nella connessione con soluzioni per dispositivi in tutti i gradi di protezione del settore
  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di personalizzazione in base alle tue esigenze
Campione gratuito
Ordina il tuo campione

Vuoi provare i connettori circolari della serie M17-M40 PRO? Phoenix Contact ti supporta nella scelta e nel Design-in dei connettori. Riceverai una consulenza competente per l'utilizzo nella progettazione delle tue macchine e degli impianti.

Ordina un campione
Connettori circolari con bloccaggio rapido ONECLICK
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configuratore per cavi e fili

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Nuovi prodotti

Connettori per dispositivi M12 angolati per THR
Connettori per dispositivi M12 per processi di saldatura
Connettori M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Connettori M12 Push-Pull confezionabili

Connettore per dispositivi M12 angolato per THR

Aumenta l'efficienza della produzione

Il connettore angolare a 90° in M12 è progettato per la produzione automatizzata e consente processi di assemblaggio efficienti. Grazie al suo design, il nuovo connettore può essere posizionato in modo flessibile sul circuito stampato ed essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

  • Struttura angolata
  • Per la lavorazione a riflusso (THR)
  • Tensioni fino a 250 V
  • Correnti fino a 4 A
  • Disponibile nei codici A e D
  • 4, 5 e 8 poli
  • Versione non schermata
  • Standard di connessione inverso

I vantaggi

  • Adatto per il pick-and-place: l'assemblaggio automatico sul circuito stampato contribuisce ad aumentare l'efficienza nella produzione
  • Design ottimizzato: baricentro spostato, quindi appoggiabile "senza forza" sul circuito stampato e senza ganci di bloccaggio
  • Flessibilità: facile posizionamento e allineamento sul circuito stampato anche in spazi ristretti
  • Modulare: compatibile con le custodie THR disponibili

Connettori per dispositivi M12 per processi di saldatura

Affidabili per la tua applicazione

I connettori M12 senza piombo per i processi di saldatura a onda sono conformi alla direttiva RoHS II senza esenzione 6c. Grazie alla compatibilità universale, i connettori possono essere integrati senza problemi nel circuito stampato esistente.

Caratteristiche principali

  • Tensioni fino a 250 V
  • Correnti fino a 4 A
  • Disponibile nei codici A, B e D
  • 4 e 5 poli
  • Struttura diritta o angolata

I vantaggi

  • Pinning e codifica standard per la trasmissione di segnali e dati con struttura di Design-in standardizzata
  • Semplice montaggio su circuiti stampati: connettori a due blocchi per la saldatura a onde
  • Equipaggiamento sicuro: i ganci di bloccaggio assicurano il fissaggio sul circuito stampato
  • Sostenibile e lungimirante: senza piombo in conformità alla direttiva RoHS II senza esenzione 6c
  • Disponibilità in tutto il mondo attraverso canali di distribuzione globali

Connettori M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet

Trasmissione dati semplice e poco ingombrante

I connettori M12 Push-Pull confezionabili per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione sicura dei dati ad alta velocità e convincono per l'ingombro estremamente ridotto. Grazie al bloccaggio rapido, l'installazione è semplice: basta un collegamento nel dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio interno Push-Pull
  • Connessione a crimpare compatta
  • Codifica X per applicazioni Ethernet
  • Numero di poli: 8
  • Sezione di collegamento: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • Schermatura 360°
  • Versione dritta e angolata
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Semplice installazione: innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
  • Elevato risparmio di spazio: ultracompatto grazie al vano di collegamento ridotto e all'elevata densità di contatti
  • Utilizzo sicuro: connessione schermata affidabile a 360 gradi
  • Collegamento resistente: adatto ad applicazioni ferroviarie ad elevato carico di urti e vibrazioni
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

Connettori M12 Push-Pull confezionabili

Facile connessione con la tecnologia Push-Lock

Due tecnologie all'avanguardia in un connettore M12: i connettori M12 confezionabili con bloccaggio rapido Push-Pull e connessione Push-Lock permettono la connessione dei conduttori senza utensili e offrono un'installazione sicura grazie al semplice innesto nella porta del dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Installazione: bloccaggio rapido Push-Pull
  • Tipo di connessione: tecnologia di connessione Push-Lock
  • Connettore dati: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), codifica D, 4 poli, schermato, diritto e angolato
  • Connettore per segnali: codifica A, a 4 o 5 poli, schermato e non schermato, diritto e angolato
  • Sezione di collegamento: da 0,14 fino a 0,75 mm²
  • Campo di temperatura: da -40 a +85 °C

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
  • Connessioni volanti realizzate tramite connettori nelle varianti a connettore maschio e connettore femmina
  • Connessione senza utensili di conduttori rigidi e flessibili con e senza puntalino
  • Connessione dei conduttori intuitiva grazie alla codifica a colori e numerica delle leve di contatto
  • Connessione PE stabile a lungo termine e resistente alle vibrazioni e schermatura a 360°

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Straordinaria varietà per segnali, dati e potenza

Connettori ibridi
Connettori per segnali
Connettori dati
Connettori di potenza
Connettori ibridi

Risparmia spazio e tempo nel cablaggio del tuo dispositivo. Utilizza i nostri connettori ibridi per la trasmissione sicura e compatta di segnali, dati e potenza con un solo connettore circolare.

• Correnti fino a 70 A
• Tensioni fino a 850 V DC e 630 V AC
• Interfaccia CAT5 per la trasmissione dati

Connettori per segnali

I connettori per segnale nelle dimensioni da M5 a M23 sono adatti per più applicazioni. A seconda delle tue esigenze, troverai versioni da 3 a 19 poli, a scelta con connessione a perforazione di isolante IDC, a vite, a molla, Piercecon®, a saldare, a crimpare o connessione per circuiti stampati.

• Correnti fino a 20 A
• Tensioni fino a 300 V
• Disponibili con connessione schermata opzionale

Connettori dati

Per una trasmissione rapida e sicura di dati nelle applicazioni industriali e infrastrutturali, Phoenix Contact offre connettori circolari schermati, nelle dimensioni M8 e M12, per tutti i bus di campo e per le reti più comuni.

• Dati fino a 10 GBit/s
• Codifiche per tutte le reti e i sistemi di bus di campo comuni
• Componenti secondo CAT6A
• Connettori circolari schermati a 360° e cavi stampati in plastica

Connettori di potenza

I connettori di potenza vanno dalla compatta connessione M12 alle dimensioni M58 per prestazioni elevate. Approfitta di una gamma completa di prodotti, dai connettori per cavi ai connettori per dispositivi, fino alla connessione per circuiti stampati.

• Potenze fino a 150 A / 630 V
• Sezione di collegamento fino a 50 mm²
• Sicurezza contro errori di connessione per applicazioni AC e DC

Un addetto del servizio clienti con le cuffie

Varianti specifiche per il cliente per le tue esigenze individuali

Varianti specifiche per il cliente

Hai bisogno di una soluzione personalizzata con requisiti aggiuntivi? Su richiesta, realizziamo in modo rapido e flessibile adattamenti personalizzati dei nostri prodotti standard. Il nostro centro servizi soddisfa le tue esigenze con una soluzione su misura.

  • Stampa e siglatura personalizzata di articoli
  • Connettori stampati e cavetti di varie tipologie, lunghezze e con differenti confezioni
  • Confezionamenti personalizzati in cartoni, blister, rotoli o tray

Connessione di dispositivi rapida e senza utensili

I connettori M12 PUSH-PULL dimostrano la loro forza anche in spazi ristretti e ad alta densità di cablaggio. Realizza design compatti della custodia con porte M12 incassate e una maggiore densità di cablaggio. Implementa facilmente le estensioni sul campo con le varianti a spina e a presa.

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO Trasmissione affidabile di potenza e segnale

Scopri di più sul sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, con il quale puoi realizzare la connessione del tuo dispositivo e impianto in modo sicuro e risparmiando tempo.

Connettori M17 MPO per la trasmissione dati FO

I connettori M17 MPO industriali per la trasmissione dati in tempo reale nelle reti elettriche intelligenti. I robusti connettori M17 MPO sono caratterizzati da fibre ottiche di alta qualità che garantiscono larghezze di banda stabili su lunghe distanze di trasmissione.