Tecnologia di connessione per applicazioni a LED Compatta, semplice e veloce: la tua soluzione innovativa per circuiti stampati a LED rigidi e flessibili. I nuovi concetti di illuminazione richiedono soluzioni innovative. Con le serie PTSM e PTF è possibile collegare in modo semplice e rapido circuiti stampati con LED rigidi e flessibili.
I vantaggi
- Appositamente studiata per applicazioni a LED grazie alla forma compatta e alla plastica bianca, resistente alla luce
- Soluzione di connessione universale, per i circuiti stampati rigidi e flessibili
- Risparmio di tempo grazie alla connessione semplice e senza utensili
- Rapida messa in funzione garantita dall'alimentatore preconfezionato della serie PTF
Tecnologia di connessione per circuiti stampati LED flessibili: PTF
Connettore di testa
- Fino a 10 A / 25 V per connettore
- Collegamento ad accoppiamento geometrico al circuito stampato
- Per circuiti stampati da 8 mm
- Connessione Pierce
Alimentazione
- Fino a 10 A / 25 V per connettore
- A 2 o 4 poli con cavi preconfezionati
- Meccanismo di bloccaggio integrato
Tecnologia di connessione per circuiti stampati LED rigidi: PTSM
Morsetti per circuiti stampati
- 6 A / fino a 320 V
- Robusti metalli di fissaggio
- Connessione Push-in rapida
- Per processi di saldatura THR automatizzati
- Altezza di installazione 5 mm
Connettori
- 6 A / fino a 320 V
- Connessione Push-in rapida
- Varianti invertite
- Elementi base adatti a processi di saldatura THR automatizzati
- Altezza di installazione 5 mm