Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettori per i processi di saldatura SMT e THR Connettori M8 e M12 per segnali, dati e potenza: ottimizza le tue catene di creazione di valore con porte del dispositivo innovative per la saldatura THR o SMT.

Connettori M8 e M12 per processi di saldatura THR e SMT

Sviluppo flessibile dei dispositivi grazie a soluzioni di connessione versatili

Phoenix Contact offre una gamma unica di connettori per dispositivi per processi di produzione automatizzati. La geometria di installazione standardizzata dei connettori M8 e M12 rende la progettazione ancora più facile, per segnali, dati o potenza.

Connettore per dispositivi bicomponente per processi di saldatura THR e SMT

Connettori per dispositivi

I nostri connettori per dispositivi offrono una flessibilità unica nella progettazione dei dispositivi. Automatizza il processo di installazione con connettori per dispositivi bicomponenti per i processi di saldatura THR e SMT.

Connettori confezionabili con connessione rapida SPEEDCON

Connettori di campo assemblabili

Approfitta di un semplice confezionamento direttamente sul campo. Con i connettori assemblabili M8 e M12 adegui la lunghezza del cablaggio in base alle tue esigenze. Le varianti con tecnologia Push-Lock consentono una connessione facile e sicura senza l'uso di utensili.

Connettori di campo stampati a iniezione

Connettori di campo stampati a iniezione

Collega sul campo sensori e attuatori in modo rapido e pratico. Scegli tra un'ampia gamma di cavi confezionati. Offriamo il più vasto programma di prodotti nel design M8 e M12 per la trasmissione sicura di segnali, dati e alimentazione.

I vantaggi

  • Flessibilità nella progettazione dei dispositivi grazie a numerose assegnazioni poli e codifiche per segnali, dati e potenza in una geometria di installazione standardizzata
  • Semplice integrazione in processi di produzione automatizzati grazie ai confezionamenti Tape on Reel o Tray
  • Protezione affidabile dell'elettronica: le guarnizioni integrate impediscono la penetrazione di polvere e schizzi d'acqua anche nello stato non connesso
  • Rapida omologazione dei dispositivi grazie ai componenti di connessione già omologati secondo VDE/cUL
  • Plug and Produce: bloccaggio Push-Pull per un innesto rapido e sicuro
    perfino per spazi particolarmente stretti

Ideali per SMT e THR: connettori per dispositivi M8/M12

Equipaggiamento dei circuiti stampati

Tutto sull'equipaggiamento dei circuiti stampati

Equipaggia in modo efficiente e sicuro i circuiti stampati. Ottieni una panoramica dei diversi metodi di equipaggiamento dei circuiti stampati, compresi i processi di saldatura SMT e THR. La nostra tecnologia di connessione di dispositivi è adatta alla produzione manuale, semi-automatizzata e completamente automatizzata.

Connettori per circuiti stampati M8 e M12 per la saldatura THR e SMT

Panoramica sul portfolio prodotti M8/M12 per i processi SMT e THR

Sempre più compatto: per l'automazione industriale sono disponibili connettori circolari in svariate dimensioni. I connettori M8 trasmettono dati e segnali. I connettori M12 trasmettono anche la potenza.