Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Robusti connettori circolari per segnali e potenza Di piccole e grandi dimensioni, diritti o angolari, stampati a iniezione o assemblabili sul posto: la gamma di connettori circolari Phoenix Contact offre tutto questo e altro ancora.

Robusti connettori circolari per segnali e potenza

I vantaggi

  • Impiego affidabile grazie alla struttura robusta e ai materiali pregiati
  • Con il bloccaggio rapido ONECLICK è possibile collegare in modo rapido e sicuro con un quarto di giro
  • Trasmissione senza interferenze di segnali grazie al connettore EMC protetto
  • Multipolare e potente, con 19 poli per la trasmissione del segnale e potenze fino a 70 A
Connettori circolari M23 confezionabili

Connettori circolari M23 confezionabili

I robusti connettori M23 per la trasmissione di segnali sono disponibili nelle varianti da 6 a 19 poli con elevata protezione EMC e connessione a crimpare. Sono consentite sia la codifica meccanica sia il bloccaggio rapido ONECLICK.

Connettori circolari stampati a iniezione

Connettori circolari stampati a iniezione

Puoi usare tre diverse dimensioni per la tua applicazione

  • M17 con struttura diritta con un massimo di 17 poli per la trasmissione del segnale o con un massimo di 9 poli per la trasmissione di potenza fino a 20 A

  • M23 con struttura diritta o angolare con un massimo di 17 poli per la trasmissione del segnale o con un massimo di 6 o 8 poli per la trasmissione di potenza fino a 30 A. La struttura angolare può essere ruotata di oltre 240°.

  • M40 con struttura diritta con 6 o 8 poli per la trasmissione di potenza fino a 70 A

Introduzione ottimale del cavo con i connettori circolari M23 angolari

Introduzione ottimale del cavo

Per la prima volta, il connettore circolare M23 angolare può essere ruotato di oltre 240°. Ciò consente un'introduzione ottimale del cavo, perfettamente adattata all'impianto.

Montaggio veloce con bloccaggio rapido ONECLICK

Montaggio rapido

Il bloccaggio rapido ONECLICK di Phoenix Contact consente di collegare il connettore circolare con una rotazione di un quarto di giro. Il tempo di installazione necessario viene quindi ridotto notevolmente.