Connettori M12 Push-Pull

I connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull garantiscono un innesto sicuro senza utensili anche in condizioni di spazio ridotte ed elevata densità di cablaggio. Le varianti con bloccaggio interno consentono inoltre design compatti della custodia.
Connettore M12 Push-Pull con bloccaggio interno

Il nuovo standard nella tecnologia di automazione

Con il sistema di bloccaggio rapido M12 Push-Pull, Phoenix Contact offre un sistema di connessione robusto per i dispositivi e il cablaggio in campo. Il sistema Push-Pull garantisce la compatibilità con i diversi produttori e una particolare facilità di innesto - comodo, sicuro e semplice.

I vantaggi

  • Plug and Produce: innesto veloce e sicuro anche in spazi ristretti
  • Maggiore flessibilità: connessioni di dispositivi M12 per connettori a vite e Push-Pull
  • Design semplice: porte M12 incassate per dispositivi compatti
  • Connessioni volanti: connettori con bloccaggio interno ed esterno
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

Sistema di bloccaggio rapido M12 Push-Pull Tutti i vantaggi in dettaglio

Connettori per cavi M12 con bloccaggio interno
Connettore M12 Push-Pull con bloccaggio esterno e interno davanti alla parete del dispositivo con connettore per dispositivi M12 adatto montato
Dispositivo con numerosi connettori per dispositivi e per cavi M12
Connettori con bloccaggio interno ed esterno Push-Pull
Connettori M12 Push-Pull confezionabili
Il mondo con connettori per dispositivi e cavi
Connettori per cavi M12 con bloccaggio interno

Con il sistema di bloccaggio adatto a tutti i produttori sono possibili innesti sicuri e comodi, anche in spazi ristretti. In questo modo risparmierai fino all'80% di tempo di installazione rispetto a un collegamento a vite.

Connettore M12 Push-Pull con bloccaggio esterno e interno davanti alla parete del dispositivo con connettore per dispositivi M12 adatto montato

Il profilo doppio dei connettori M12 consente di eseguire un flessibile cablaggio sul campo, utilizzando i collaudati connettori a vite M12 o la nuova tecnologia di connessione rapida Push-Pull. L'integrazione dei dispositivi Push-Pull potrà essere eseguita con facilità anche nelle soluzioni M12 esistenti.

Dispositivo con numerosi connettori per dispositivi e per cavi M12

Con porte M12 incassate, il nuovo sistema M12 Push-Pull consente un'integrazione a filo nella custodia. Dispositivi più compatti grazie a una maggiore densità di cablaggio.

Connettori con bloccaggio interno ed esterno Push-Pull

Facili prolungamenti in campo: i connettori con bloccaggio Push-Pull interno ed esterno consentono di realizzare connessioni volanti.

Connettori M12 Push-Pull confezionabili

È possibile determinare lunghezze di cavo flessibili con connettori M12 Push-Pull assemblabili. La connessione Push-Lock, semplice e senza utensili, consente un comodo cablaggio in loco.

Il mondo con connettori per dispositivi e cavi

La gamma di prodotti Push-Pull completamente standardizzata garantisce una disponibilità a livello mondiale. Grazie allo standard normalizzato IEC 61076-2-010, è compatibile con tutti i produttori.

Qualità M12 Push-Pull Sicurezza e durata testate

Prova di laboratorio IP65 con M12 Push-Pull
Prova vibrazioni e urti M12 Push-Pull
Prova della forza di tenuta M12 Push-Pull
Prova di torsione M12 Push-Pull
Prova di torsione parte 2 con M12 Push-Pull
Prova di laboratorio IP65 con M12 Push-Pull

M12 Push-Pull offre una protezione affidabile contro polvere e acqua in conformità alla norma IEC 60529. I connettori e i dispositivi sono testati in conformità ai requisiti IPX5 e IPX7. I campioni di prova resistono a getti d'acqua di 12,5 l/min per >3 minuti e vengono immersi in un metro d'acqua per 30 minuti senza subire alcun danno.

Prova vibrazioni e urti M12 Push-Pull

I connettori Push-Pull sono esposti a vibrazioni e urti. Simuliamo questi effetti di interferenza sulla tavola vibrante. In tal caso non sono ammesse interruzioni di contatto > 1 µs.

  • In conformità alla norma IEC 60512-6-4 con vibrazioni sinusoidali da 10 Hz a 500 Hz e un'accelerazione di 50 m/s², per un periodo di due ore per asse.
  • In conformità alla norma IEC 60512-6-3 con sei urti per asse e un'accelerazione di 490 m/s² per 11 ms.
  • Secondo lo standard per applicazioni ferroviarie EN 61373 Cat-1B con vibrazioni rumorose da 5 Hz a 150 Hz e un'accelerazione fino a 5,72 m/s². La prova viene eseguita ogni cinque ore sul componente da collaudare.

Prova della forza di tenuta M12 Push-Pull

Per testare la resistenza alla trazione in conformità alla norma IEC 60512-13-2, i connettori M12 Push-Pull devono resistere a una forza di trazione di 300 N per 60 secondi. Il connettore o il cavo non deve danneggiarsi durante il processo. Inoltre, il meccanismo di bloccaggio del connettore non deve allentarsi. Infine, deve essere possibile sbloccare il connettore senza problemi.

Prova di torsione M12 Push-Pull

Durante la prova di torsione in conformità alla norma IEC 60998-2-1, un connettore M12 Push-Pull fissato verticalmente è collegato a una controparte. Un peso di prova di 5 kg è agganciato all'estremità del conduttore. Il conduttore viene mosso 150 volte intorno al proprio asse e non deve essere danneggiato durante il processo. Inoltre, il bloccaggio del connettore non deve allentarsi durante la prova, ma deve essere possibile sbloccarlo alla fine.

Prova di torsione parte 2 con M12 Push-Pull

Per la prova parte 2 in conformità alla norma UL 2238a, il bloccaggio Push-Pull è sottoposto a una rotazione di 360° con un carico di ≥13,7 N. Come per l'altra prova sul meccanismo di bloccaggio, non devono esserci danni al connettore o al cavo. Il meccanismo di bloccaggio del connettore non deve allentarsi durante la prova, ma deve essere possibile sbloccarlo alla fine.

E-BROCHURE
M12 Push-Pull: tutte le informazioni necessarie per la ricerca

Scopri tutti i vantaggi del sistema di bloccaggio rapido M12 Push-Pull. Scopri la vasta gamma di connettori, distributori e dispositivi; lasciati sorprendere dalla qualità testata.

Scarica il PDF
Connettori, distributori e dispositivi M12 Push-Pull