I connettori circolari della serie M17-M40 PRO consentono una trasmissione di potenza e del segnale senza interferenze nei robot di rettifica. Con il bloccaggio rapido ONECLICK, altamente resistente alle vibrazioni, è possibile sostituire gli attrezzi di rettifica in modo rapido e sicuro. Il bloccaggio dei connettori avviene in modo affidabile in quanto lo scatto in posizione viene segnalato in modo chiaro in modo visiva, tattile e acustico.
Connettori compatibili con tutti i produttori M17-M40 PRO
I vantaggi:
- Elevata disponibilità a livello mondiale: soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
- Connessione sicura: bloccaggio rapido ONECLICK con opzione di chiusura visiva, tattile e acustica chiara
- Standardizzazione IEC per i connettori ibridi M12-M40
- Connessione schermata semplice e affidabile per un confezionamento del cavo semplificato
- Affidabilità anche in condizioni difficili: connettore per cavi con attenuazione delle vibrazioni
Connessioni sicure nelle applicazioni industriali
Scegli un'alimentazione elettrica e di tensione affidabile per i tuoi azionamenti. I connettori circolari della serie M17-M40 PRO sono compatibili con tutti i produttori e garantiscono connessioni sicure nella tua applicazione industriale. La serie PRO facilita la connessione dei tuoi impianti grazie al confezionamento uniforme. L'ampia gamma di assegnazioni poli e la continua espansione della varietà di custodie nelle dimensioni M17, M23 e M40 ti offrono una nuova libertà nella progettazione degli impianti.
Connettore ibrido M17 PRO
Il connettore ibrido M17 PRO, conforme al nuovo standard IEC 61076-2-117, offre la massima compatibilità e flessibilità per un'ampia gamma di impieghi, dalla robotica alla gestione del motore. La soluzione 3-in-1 all'avanguardia trasmette segnali, dati e potenza tramite un unico connettore. Il sistema di bloccaggio rapido ONECLICK brevettato consente un'installazione particolarmente rapida e sicura.
Informazioni sul prodotto
Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dei connettori circolari della serie M17-M40 PRO.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tensioni | fino a 630 V |
| Correnti | fino a 30 A |
| Numero di poli | 4 ... 19 |
| Gradi di protezione | IP66, IP67, IP68 |
| Varianti | disponibili come connettore maschio e femmina |
| Resistenza alle vibrazioni | minimo 20 g |
| Bloccaggio | Bloccaggio rapido ONECLICK, connettori per dispositivi adatti a bloccaggi standard e rapidi |
| Tipo di connessione | Connessione a crimpare, connessione a saldare per connettore circolare M23 per segnali |
Trasmissione affidabile di potenza e segnali: connettori circolari della serie M17-M40 PRO
Approfitta di soluzioni affidabili grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio rapido ONE CLICK con un'opzione di chiusura chiara.
Ideali per queste applicazioni I connettori circolari M17-M40 PRO sono indicati per l'uso in numerose applicazioni. Queste includono le seguenti applicazioni esemplificative.
I connettori circolari della serie M17-M40 PRO alimentano in modo affidabile diversi azionamenti con potenza e segnali. La compatibilità con tutti i produttori aumenta la tua libertà d'acquisto.
Negli inverter modulari, i robusti connettori circolari della serie M17-M40 PRO garantiscono un'alimentazione affidabile. La serie PRO può essere quindi utilizzata in tutti gli ambienti difficili in cui gli inverter trovano applicazione: nel settore industriale e nella mobilità elettrica.