Grazie ai modelli di poli basati sullo standard IEC 61076-2-117, puoi usufruire di un elevato grado di compatibilità con il mercato. Affidati a un'alimentazione e a una rete dati efficienti. Proteggi i tuoi impianti dai cali di alimentazione e dai tempi di inattività non pianificati.
Connessione: standard. Versione: eccellente.
Il nuovo standard internazionale per le soluzioni monocavo
Il nuovo standard IEC 61076-2-117 specifica i connettori ibridi M12-M40 schermati con bloccaggio rapido e standard per applicazioni industriali. Il nuovo standard definisce l'interfaccia meccanica, nonché i parametri elettrici, i requisiti EMC e i gradi di protezione fino a IP67. I connettori ibridi compatti M17 di Phoenix Contact sono adatti a design modulari a ridotto consumo di spazio. In tal modo sono ideali per gli sviluppatori che cercano soluzioni monocavo robuste e standardizzate.
Il nuovo connettore ibrido M17 PRO
Tutti i vantaggi in dettaglio Standard di connessione IEC con bloccaggio rapido ONECLICK
Con il connettore ibrido M17 PRO è possibile trasmettere contemporaneamente segnali, dati e potenza. Il risultato: dispositivi più compatti con layout ordinati e poco ingombranti. Sfrutta la versatilità della potente interfaccia M17. Riduci il tempo di installazione nelle tue applicazioni.
Con un'altezza di installazione ridotta del 15% rispetto allo standard M17, il nuovo connettore ibrido presenta un design significativamente più compatto. Risparmia spazio prezioso in luoghi di installazione ristretti. In questo modo si evita di compromettere il cablaggio dell'impianto.
La codifica meccanica e cromatica degli standard di connessione garantisce la protezione contro gli innesti errati tra le versioni da 600 V e 50 V. In tal modo si prevengono efficacemente i danni, si aumenta l'affidabilità operativa e si riducono i tempi di montaggio e manutenzione.
Il bloccaggio rapido ONECLICK brevettato assicura un montaggio rapido e sicuro grazie al feedback tattile, visivo e acustico della posizione di bloccaggio. Il connettore scatta in posizione con un solo "clic", evitando così guasti e installazioni errate. Questo garantisce connessioni permanentemente stabili anche in caso di vibrazioni e per l'impatto della temperatura in ambienti industriali difficili.
Grazie al cablaggio di linea, è possibile collegare facilmente diversi dispositivi in serie, senza dover ricorrere a complessi collegamenti in parallelo. In questo modo si risparmia materiale, si riduce il lavoro di installazione e si riducono al minimo le potenziali fonti di errore. Al contempo, la protezione da contatto garantisce una manipolazione sicura. Ciò consente di risparmiare tempo e materiale e garantisce un cablaggio sicuro ed efficiente.
Soluzione monocavo M17 nel controllo esperto
Scopri il moderno connettore ibrido, che trasmette segnali, dati e potenza in modo particolarmente compatto, nel controllo pratico. La nostra specialista di prodotto Lisa Gärttner presenta il nuovo M17 PRO HYBRID e spiega le innovative possibilità a cui apre. Guarda subito il video.
Dati tecnici a confronto
Confronta i dati del prodotto. Scegli il connettore giusto per la tua applicazione.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Variante M17 PRO HYBRID 630 V | Variante M17 PRO HYBRID 50 V | |
| Caratteristiche | ||
| Tecnologia di connessione | Connessione a crimpare | Connessione a crimpare |
| Numero di poli | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Approvazione | UL 2237 | UL 2238 |
| Colore dei corpi isolanti | grigio, simile a RAL 7035 | rosso, simile a RAL 3001 |
| Tensione di dimensionamento (IEC) | 630 V | 50 V |
| Tensione impulsiva nominale | 6 kV | 0,8 kV |
| Altezza d'installazione | 3000 m | 3000 m |
| Corrente nominale max. | 14 A ... 16 A (a seconda dell'assegnazione) | 14 A ... 16 A (a seconda dell'assegnazione) |
| Sezione di collegamento potenza | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento segnale | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione di collegamento dati | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
| Grado di protezione | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio rapido ONECLICK | Bloccaggio rapido ONECLICK |
| Cicli di innesto | Min. 100 | Min. 100 |
| Diametro esterno max. del conduttore | 12,3 mm | 12,3 mm |
Domande e risposte
La sicurezza di alimentazione dovuta alla disponibilità globale è significativamente maggiore con i connettori standardizzati rispetto a soluzioni proprietarie. Viene eliminato il problema della catena di approvvigionamento da un'unica fonte. La standardizzazione fornisce anche linee guida per le prestazioni meccaniche ed elettriche dei prodotti, offrendo così ai produttori e agli utenti una maggiore sicurezza.
Il connettore ibrido M17 PRO è sempre la scelta giusta quando si cerca una soluzione 3-in-1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o intralogistica, M17 PRO HYBRID offre i vantaggi di una soluzione di connessione compatta combinata con un'elevata densità di cablaggio dei contatti e una trasmissione di corrente fino a 16 A.
Il bloccaggio rapido ONECLICK fornisce agli utenti un triplo feedback quando la coppia di connettori è bloccata in modo sicuro durante la connessione di dispositivi e il cablaggio dell'impianto. Le siglature, il semplice "clic" che si sente e la sensazione di chiarezza assicurano un collegamento dei connettori resistente alle vibrazioni in qualsiasi posizione di installazione.
La differenziazione cromatica indica a colpo d'occhio se si tratta di una variante da 50 V o 630 V. Le barre di codifica aggiuntive nello standard di connessione impediscono l'errato collegamento durante il cablaggio dell'impianto e garantiscono una maggiore sicurezza.
Oltre alle custodie già note della serie M17 PRO, per M17 PRO HYBRID è disponibile una nuova dimensione di flangia. La dimensione della flangia 21,6 x 21,6 mm è ora disponibile anche per il connettore dispositivo ruotabile diritto e angolato, come logica estensione della famiglia M17 compatta. In combinazione con l'altezza di installazione ridotta a 30 mm delle versioni angolari, Phoenix Contact offre la soluzione più compatta sul mercato per il cablaggio dei dispositivi.