Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB érintkezőbetét, 2-es Shell méret, 15 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, NYÁK-lapra szereléshez, döntött, rögzítés 2,5 mm-es furattal és forrasztólemezzel, a VS-15... falra szerelhető kerethez