Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
Push-pull falra szerelő keret fémből, 14. változat, tartalmazza a rugós csatlakozású érintkezőbetéteket, fix 24 V-os kódolás a PROFINET irányelve szerint, derékszögű szerelőkivágáshoz, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül