CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED
-
Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1091947
Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x1 egyportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 180 °, Árnyékolt, Kétszínű LED (zöld-sárga, zöld-sárga), pólusszám: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Tengely, IP20
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Igényes alkalmazásokhoz is ideálisan használható a kiváló ütés- és rezgésállóságnak, valamint a kiterjesztett hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
Biztonságos adatátvitel ipari alkalmazásokban is a 360°-os árnyékolás következtében
Beépített hibrid fénykibocsátó diódákkal az adatátvitel optikai állapotjelzése érdekében
A -40°C és +105 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az ipari alkalmazásokban való használatát