CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - RJ45 dugaszcsatlakozók
1406341

RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Fém, csatlakozási mód: Késes kapocscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 24, kábelleágazás: derékszögű, Kiváló rezgésállóság; 360°-os árnyékolás; egyrészes kivitel; szerszám nélkül konfekcionálható, VARAN

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos konfekcionálás az IDC gyorscsatlakozás-technika segítségével
Az EAC, UL 1863 és CAN/CSA C22.2 engedélyek révén világszerte használható
Optimális kísérőeszköz a terepen végzett szerviz- és javítási munkálatok során, mivel a szereléshez nincs szükség célszerszámokra