TMT 5 R GN - Jelölő kapcsokhoz
0816401

Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforált, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 19000, szövegmező magassága: 6,35 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A TMT feliratozói jelölőket kínálnak mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez
A perforált feliratozócsíkok könnyen leválaszthatók, és a mellékelt szerszámmal egyszerűen felszerelhetők
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TMT ... jelölőt