Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS (31,25 kBit/s), 2-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm