VS-08-BU-RJ45-6/LV-1
-
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1653090
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, anyag: Fém, csatlakozási mód: THT hullám, kábelleágazás: egyenes
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.
A −25 °C ... +80 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
Biztonságos átvitel árnyékolással