Kompakt optikai kábelszétbontó dobozok kalapsínekhez

Az adatok nagy sebességű, biztos jövőjű átvitele: a Phoenix Contact kábelszétbontó dobozai garantálják a hosszú távon biztonságos valós idejű adatátvitelt. A kompakt és egységes kialakítású kábelszétbontó dobozok tágas belső teret nyújtanak az optikai kábelek biztonságos csatlakoztatásához.
Kompakt optikai kábelszétbontó dobozok kalapsínekhez

Előnyei

  • Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
  • Max. tizenkét duplex csatlakozó a homloklapon és több hely a kompakt méretek révén a kapcsolószekrényben
  • Optimálisan méretezett és szabadalmaztatott leágazástartó a kényelmes elosztáshoz és kompakt hajlítási sugarakhoz
  • Csökkentett szerelési idő az elosztásra kész előkonfekcionálás révén
  • Intuitív homloklapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés a Phoenix Contact egységes kialakításának köszönhetően
Táblagép az optikai kábelek témaköréről szóló szakcikkel

Szakcikk az optikai kábelek technológiájáról

Biztonságos és megbízható nagy sebességű adatátvitel optikai kábeleken keresztül: ez a technológia az adatokat fény formájában továbbítja nagy távolságokra. Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, milyen előnyökkel jár ez. Ismerje meg a különböző kábel- és száltípusokat, valamint azt, hogy a technológia milyen alkalmazásokra használható.

 Az FDX 20-as terméksorozat kompakt kábelszétbontó dobozai

Az FDX 20-as terméksorozat kompakt kábelszétbontó dobozai

Max. tizenkét duplex homloklapi csatlakozó nyújt Önnek optimális lehetőségeket az adatátvitelhez – mégpedig tartósan és biztonságosan.

 Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Válasszon nagy adatátviteli sebességet, rugalmas csatlakozástechnikát és megbízható védelmet.

Kompakt optikai kábelszétbontó dobozok kalapsínekhez

Video: Kompakt optikai kábelszétbontó dobozok kalapsínekhez
Kompakt optikai kábelszétbontó dobozok kalapsínekhez YouTube