CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Falra szerelő keret
1413963
RJ45 falra szerelő keret, IP67, Push-Pull reteszeléshez, fém, NYÁK-csatlakozóhoz, négyszögletes szerelőkivágáshoz, tömítéssel és rögzítőcsavarokkal
Termékrészletek
Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (2.00 verzió, Order No: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 fejezetének és az Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) című 13. fejezetének. |
Terméktípus | Falra szerelő keret |
Kialakítás | RJ45 |
Pólusszám | 8 |
Profil | RJ45 |
Kivitel | RJ45 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatátviteli közeg | Réz |
Méretrajz |
|
Szélesség | 22,2 mm |
Magasság | 42 mm |
Hossz | 25 mm |
Anyag | Fém |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | NBR |
NBR | |
Készülékház anyaga | Fém |
Készülékház felületének anyaga | nikkelezett |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65/IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 55 °C |
Cikkszám | 1413963 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNODC |
Termékkulcs | ABNODC |
Katalógus oldalszáma | 364. (C-2-2017) oldal |
GTIN | 4055626082202 |
Tömeg/db (csomagolással) | 25,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,723 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422665
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422667
-
CUC-V14-A1PBK-PC - Falra szerelő keret 1413970
-
CUC-V14-A1RBK-PC - Falra szerelő keret 1413985
-
CUC-V14-A1ZNI-R45 - Falra szerelő keret 1413988
-
CUC-V14-A1ZNI-S180 - Falra szerelő keret 1413989
-
CUC-V14-A3ST-SR - Falra szerelő keret 1413990
-
CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Falra szerelő keret 1413979
-
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók 1420401
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51