VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1
-
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1420401
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: THT hullám, kábelleágazás: egyenes
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.
Max. 10 GBit/s adatátviteli sebességet tesz lehetővé a CAT6A előírás szerint
Biztonságos átvitel árnyékolással